(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีสี่ฟังก์ชั่น:STOP / By-Pass / TRAP / ทดสอบฟังก์ชันเหล่านี้สามารถสลับได้อย่างง่ายดายระหว่างการใช้ประแจหรือประแจ ประแจเลื่อน เป็นต้น
·มี ฟังก์ชั่น บายพาส แบบฝัง ซึ่งช่วยลดต้นทุนท่อและการก่อสร้างได้อย่างมาก
·การใช้ที่ เบลโลว์ แบบเชื่อมช่วยให้สามารถใช้งานได้กับแรงกดดันที่หลากหลาย
·ทำงานที่อุณหภูมิ 12 ° C ต่ำกว่าอุณหภูมิอิ่มตัวไม่มีการปล่อยไอน้ำสด
·ไม่ได้รับผลกระทบจาก ความดัน ย้อนกลับอนุญาตให้ตรวจสอบกับดัก
·หัวจับและ วาล์ว ถูก แบบรวม และทำจาก สเตนเลส
·ชนิด สเตรนเนอร์ แบบฝัง ตัว
·การติดตั้งแนวนอน / แนวตั้งเสริม(ยกฝาครอบขึ้นเพื่อยึดในแนวตั้งแนวนอนและทุกอย่างที่อยู่ระหว่างนั้น)
รหัสสินค้า |
---|
TS-7-15A |
TS-7-20A |
TS-7-25A |
TS-8-15A |
TS-8-25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,304.46 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 13,730.19 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 14,479.53 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 15,290.54 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 16,269.58 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวดักไอน้ำ | ตัวดักน้ำ / ตัวดักไอน้ำ | ประเภทร้อง | ของไหลที่ใช้งานได้ | ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | ยอมรับได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง