(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เปิดใช้งานการปรับขนาดโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ [วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก]SUS316L, [วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ภัณฑ์] EPDM
รหัสสินค้า |
---|
S2SE-100 |
S2SE-200 |
S2SE-300 |
S2SE-400 |
S2SE-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 565.90 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | ||
฿ 578.60 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 | ||
฿ 623.35 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 300 | ||
฿ 687.45 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 400 | ||
฿ 719.50 | MIY FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 500 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ท่อ/ สายยาง ยืดหยุ่น | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | SUS316L | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | อุปกรณ์ Swage | สายเบรด | ไม่ | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | SUS316L |
สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(φ) | 16.8 | วัสดุ ของ ปะเก็น | EPDM | การเชื่อมต่อสายไฟ ชิ้นส่วนขนาด สกรู | G1/2 |
การเชื่อมต่อสายไฟ ชิ้นส่วนขนาด สกรู 2 | G3/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง