(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เกทวาล์วที่ใช้ในท่อจ่ายน้ำและท่อจ่ายน้ำร้อน สำหรับเปิดและปิดการไหล
· มือจับที่ถอดออกได้ทำให้การติดตั้งท่อและฉนวนกันความร้อน ตลอดจนงานซ่อมบำรุงสามารถทำได้ง่าย
· มีอุปกรณ์มือจับชนิดยาวจำหน่าย ซึ่งสามารถเลือกได้ตามลักษณะการใช้งาน
· สินค้าใช้โอริงทนความร้อน
· โปรดเลือกชนิดสกรูตามลักษณะการใช้งาน
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | R | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 3 / 4B (20 A) |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | G | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 3 / 4B (20 A) | มือจับ รูปทรง | ที่ มือจับ ผีเสื้อแบบถอดได้ |
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | null::0.98 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ | ขนาด | 20 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S2VSP-20 ในชุด บอลวาล์ว S2VSP
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง