1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, หน้าแปลนชนิดเกลียว JIS 10K, 10SF

ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, หน้าแปลนชนิดเกลียว JIS 10K, 10SF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,015.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส JIS 10K หน้าแปลนชนิดเกลียว 10SF ผลิตโดย O.N. อุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
SCS13-10SF-1/2B
SCS13-10SF-1B
SCS13-10SF-2B
SCS13-10SF-3/4B
SCS13-10SF-3B
SCS13-10SF-4B
SCS13-10SF-11/2BSALE
SCS13-10SF-11/4B
SCS13-10SF-21/2B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 1,015.82

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 / 2B (15 A)

฿ 1,436.65

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 101B (25 A)

฿ 2,400.59

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 102B (50 A)

฿ 1,194.82

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 103 / 4B (20 A)

฿ 4,326.52

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 103B (80 A)

฿ 5,857.63

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 104B (100 A)

฿ 2,191.37

฿ 1,473.48

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 1 / 2B (40 A)

฿ 2,016.31

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 101 1 / 4B (32 A)

฿ 3,799.22

ONK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 102 1 / 2B (65 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หน้าแปลน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน วัสดุ SUS304
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
ความดันไม่กระแทกสูงสุดที่ยอมรับได้(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 300
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่