(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส ซิงเกิ้ลนิปเปิลปลายยาว (NSL) ผลิตโดย O.N. อุตสาหกรรม
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก | วัสดุ | SUS304 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ความดัน สูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทกที่อนุญาต(MPa) | 2 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 220 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCS13-NSL-2B-150 ในชุด ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิลแบบยาว ปลายเกลียวด้านเดียว NSL
รหัสสินค้า |
---|
SCS13-NSL-1/2B-50 |
SCS13-NSL-1/2B-75 |
SCS13-NSL-1/4B-100 |
SCS13-NSL-2B-75 |
SCS13-NSL-3/4B-100 |
SCS13-NSL-3/4B-125 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 123.03 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | 50 | ||
฿ 127.36 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1 / 2B (15 A) | 75 | ||
฿ 121.87 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 1 / 4B (8 A) | 100 | ||
฿ 388.37 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2B (50 A) | 75 | ||
฿ 177.90 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3 / 4B (20 A) | 100 | ||
฿ 199.88 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 3 / 4B (20 A) | 125 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง