(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การเลือก วัสดุ เสริมสำหรับท่ออุปกรณ์และท่อประปาที่ผลิตโดย miyako, inc. วัตถุประสงค์มีตั้งแต่น้ำประปาสาธารณะไปจนถึง อุปกรณ์ที่ ใช้ใน อุตสาหกรรม - ข้อต่อสามทางที สกรู นอก - M149GBM พร้อม น๊อตตัวเมีย บน
· วัสดุ:ทองเหลือง
· ของเหลวที่ใช้: น้ำ
· กระบวนการเตรียมผิว:ชุบผิวโครเมี่ยม
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อสามทางที | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | 1 / 2B (13 A) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | G (เกลียว) | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | G (เกลียว) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | 1 / 2B (13 A) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม | ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) | 1 / 2B (13 A) |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | ขนาด | 13 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M149GBM-13 ในชุด วัสดุ เสริมสำหรับท่อ ข้อต่อฟิตติ้ง และท่อประปาอุปกรณ์ชุบ - สกรู นอก - พร้อม น๊อตตัวเมีย ด้านบน -M149GBM
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง