(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าวัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ ฟิตติ้ง และการเดินท่อประปา ผลิตโดย Miyako, Inc. วัตถุประสงค์เพื่อการประปาสาธารณะไปจนถึงการใช้ในอุตสาหกรรม - ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา - ฟิตติ้งชุบผิว - ข้อต่องอ
· วัสดุ: ทองเหลือง
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ
· กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวโครเมี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
M148M-20 |
M148M-20X13 |
M148M-25 |
M148M-25X13 |
M148M-25X20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 591.30 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | - | - | 20 | ||
฿ 604.00 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | Rc | 3 / 4B (20 A) | 20x13 | ||
฿ 1,033.34 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1B (25 A) | - | - | 25 | |
฿ 790.25 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | Rc | 1B (25 A) | 25x13 | ||
฿ 969.24 | MIY SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | Rc | 1B (25 A) | 25x20 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ 90° | วัสดุ | ทำจาก บรอนซ์ | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง