(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าวัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ ฟิตติ้ง และการเดินท่อประปา ผลิตโดย Miyako, Inc. วัตถุประสงค์เพื่อการประปาสาธารณะไปจนถึงการใช้ในอุตสาหกรรม - ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา - นิปเปิลแบบกลม Gunmetal
· วัสดุ: ทองเหลือง
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด คู่ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M154MMN-10 ในชุด วัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ, ฟิตติ้ง, และการเดินท่อประปา, ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา, นิปเปิลแบบกลม Gunmetal
รหัสสินค้า |
---|
M154MMN-13 |
M154MMN-20 |
M154MMN-25 |
M154MMN-30 |
M154MMN-40 |
M154MMN-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 328.25 | 1 ชิ้น | 9 วัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 13 | ||
฿ 354.26 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 20 | ||
฿ 475.80 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 25 | ||
฿ 674.75 | 1 ชิ้น | 9 วัน | [1 1 / 4B (32 A)] 1 1 / 4B (30 A) | 30 | ||
฿ 808.99 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 40 | ||
฿ 1,091.39 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง