(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าวัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ ฟิตติ้ง และการเดินท่อประปา ผลิตโดย Miyako, Inc. วัตถุประสงค์เพื่อการประปาสาธารณะไปจนถึงการใช้ในอุตสาหกรรม - ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา - นิปเปิลแบบยาว Gunmetal
· วัสดุ: ทองเหลือง
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด คู่ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M155MMN-10X75 ในชุด วัสดุเสริมสำหรับการเดินท่อ, ฟิตติ้ง, และการเดินท่อประปา, ฟิตติ้งสำหรับการเดินท่อประปา, นิปเปิลแบบยาว Gunmetal
รหัสสินค้า |
---|
M155MMN-10X125 |
M155MMN-10X150 |
M155MMN-10X50 |
M155MMN-13X100 |
M155MMN-13X125 |
M155MMN-13X150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาด | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 662.05 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | 10 | 125 | ||
฿ 738.85 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | 10 | 150 | |
฿ 443.75 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | 10 | 50 | ||
฿ 623.35 | 1 ชิ้น | 9 วัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 13 | 100 | ||
฿ 726.15 | 1 ชิ้น | 9 วัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 13 | 125 | ||
฿ 808.99 | 1 ชิ้น | 9 วัน | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | 13 | 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง