1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่ออ่อน, M240C

ฟิตติ้งท่ออ่อน, M240C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 134.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสำหรับท่อ Miyako ฟิตติ้งสำหรับท่อ M240C

รหัสสินค้า
M240C-6
M240C-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(Ø)

฿ 134.54

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 6

฿ 319.68

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทำจาก ทองเหลือง ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ อื่น ๆ รูปทรง แบบตรง