(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งจาก Miyako ที่มีการใช้งานหลากหลาย ตั้งแต่การจ่ายน้ำประปาไปจนถึงการใช้ในอุตสาหกรรม ข้อต่อแบบหางไหลสแตนเลส M240S
ฟิตติ้งท่ออ่อนแบรนด์ดังของญี่ปุ่น
วัสดุ | SUS304 | ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก |
รูปทรง | แบบตรง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M240S-6X3/8 ในชุด ฟิตติ้ง, สแตนเลส, แบบหางไหล, M240S
รหัสสินค้า |
---|
M240S-10X3/8 |
M240S-14X1/2 |
M240S-14X1/4 |
M240S-7X1/4 |
M240S-7X1/8 |
M240S-8X1/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 418.57 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8B | 10 | ||
฿ 501.80 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2B | 14 | ||
฿ 654.97 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4B | 14 | ||
฿ 591.05 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4B | 7 | ||
฿ 432.17 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/8B | 7 | ||
฿ 955.29 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2B | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง