1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อทองแดง, ฟิตติ้งแหวนเฟอร์รูลสำหรับท่อทองแดง, แหวนเฟอร์รูล

ฟิตติ้งท่อทองแดง, ฟิตติ้งแหวนเฟอร์รูลสำหรับท่อทองแดง, แหวนเฟอร์รูล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

แหวน เฉพาะด้าน สำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท แหวน ข้อต่อเฟอร์รูล เหมาะสำหรับท่อ ความดัน ผสม เช่น น้ำ น้ำร้อน ไอน้ำ และ น้ำมัน

รหัสสินค้า
M614RK-R-3
M614RK-R-4
M614RK-R-5
M614RK-R-6B
M614RK-R-6.35
M614RK-R-8
M614RK-R-9.52
M614RK-R-10
M614RK-R-12
M614RK-R-12.7
M614RK-R-15.88
M614RK-R-19.05
M614RK-R-22.22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง)
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง)
(นิ้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(φ)

฿ 35.97

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 10 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3-355.5

฿ 30.68

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 4-45.56.3

฿ 35.97

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 5-55.57.5

฿ 34.76

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน --6B7.59

฿ 34.76

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน -1/46.356.59

฿ 34.76

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 8-87.511

฿ 46.25

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน -3/89.52913

฿ 46.25

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10-10913.5

฿ 63.03

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 12-121115.5

฿ 63.03

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 5 วัน -1/212.71016

฿ 105.51

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน -5/815.881220

฿ 118.21

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน -3/419.0513.524

฿ 197.86

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน -7/822.221126

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง แหวน วัสดุ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) ทำจากทองเหลือง
ประเภทของเหลวที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) น้ำ/อากาศ/น้ำมัน แรงดันใช้งานสูงสุด (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(MPa) 6.86 วัสดุท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) ทองแดง