1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อทองแดง, อะบาคัสบีดริงสำหรับท่อทองแดง, ข้อต่องอพร้อมอะบาคัสบีดริง

ฟิตติ้งท่อทองแดง, อะบาคัสบีดริงสำหรับท่อทองแดง, ข้อต่องอพร้อมอะบาคัสบีดริง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 373.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง เฟ ข้อต่อเฟอร์รูล แหวน สำหรับ ท่อทองแดง เหมาะสำหรับท่อ ความดัน ระดับกลาง เช่น น้ำ น้ำร้อน ไอน้ำ และ น้ำมัน

รหัสสินค้า
M148RK-6X6
M148RK-6.35X6.35
M148RK-8X8
M148RK-9.52X9.52
M148RK-10X10
M148RK-12X12
M148RK-12.7X12.7
M148RK-15X15
M148RK-15.88X15.88
M148RK-19.05X19.05
M148RK-22.22X22.22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว 1
(นิ้ว)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)

฿ 373.95

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm6-6

฿ 373.95

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.35

฿ 373.95

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm8-8

฿ 507.83

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/89.52

฿ 507.83

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm10-10

฿ 802.11

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm12-12

฿ 802.11

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/212.70

฿ 2,585.33

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาด mm15-15

฿ 2,585.33

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-5/815.88

฿ 4,119.48

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-3/419.05

฿ 5,397.95

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-7/822.22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทำจาก ทองเหลือง ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่องอ
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 6.86
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 150 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa