(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การติดตั้งและการถอดทำได้ง่ายแม้ในพื้นที่จำกัด ทนการสั่นสะเทือนได้ดีกว่าอะบาคัสบีดริงหรือชนิดที่ไม่แฟร์
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทำจาก ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ Flare | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 6.86 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 150 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M150FK-6X6 ในชุด ฟิตติ้งท่อทองแดง ฟิตติ้งแฟร์สำหรับท่อทองแดง, ซ็อคเก็ตแฟร์
รหัสสินค้า |
---|
M150FK-12X12 |
M150FK-15.88X15.88 |
M150FK-15X15 |
M150FK-19.05X19.05 |
M150FK-8X8 |
M150FK-9.52X9.52 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว 1 (นิ้ว) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 418.57 | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 12 | - | 12 | ||
฿ 1,096.40 | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 5/8 | 15.88 | ||
฿ 1,096.40 | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 15 | - | 15 | ||
฿ 1,147.06 | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/4 | 19.05 | ||
฿ 185.33 | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 8 | - | 8 | ||
฿ 252.14 | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/8 | 9.52 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง