1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อทองแดงข้อต่อท่อทองแดงสำหรับการจ่ายน้ำร้อนซ็อกเก็ตก๊อกน้ำท่อทองแดง (ชนิดป้องกันการหมุน) (รหัสสินค้า)

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE

ข้อต่อท่อทองแดงข้อต่อท่อทองแดงสำหรับการจ่ายน้ำร้อนซ็อกเก็ตก๊อกน้ำท่อทองแดง (ชนิดป้องกันการหมุน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 411.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง ทองเหลืองสำหรับต่อ ก๊อกน้ำ กับ ท่อทองแดง สำหรับ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ใช้ ตะกั่วบัดกรี MB M171G5, M171G1, M171GF และ MB ฟลักซ์ สูง M171HC สำหรับ ท่อทองแดง

รหัสสินค้า
M150KC-1/2X15.88
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 411.94

MIY COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทำจาก บรอนซ์ ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (สำหรับการก่อสร้าง)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดเชื่อม รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ )
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ เชื่อม ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดสำหรับการก่อสร้าง ท่อทองแดง ขนาดเกลียว A 1 15
ขนาดเกลียว B 1 1/2 วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง บังคับ ท่อเหล็ก OD 1(มิลลิเมตร) 15.88
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ รูเปียห์ ขนาดเกลียว 1 / 2B (15 A)