1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเวทแบบเปิด POP SK BS【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รีเวทแบบเปิด POP SK BS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ประเภทหนึ่งที่ใช้กันมากที่สุดในส่วนต่างๆ เหล็กกล้า ใช้สำหรับทั้ง วัสดุ รีเวท และแมนเดรล จึงเหมาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องการความแข็งแรงสูง [การใช้งาน]ใช้สำหรับโลหะ แผ่น รถยนต์ โลหะ แผ่น ไฟฟ้า ฯลฯ

รหัสสินค้า
SK42BS-3W
SK43BS-3W
SK44BS-3W
SK53BS-3W
SK54BS-3W
SK56BS-3W
SK64BS-3W
SK66BS-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด
(mm)
ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ
(มิลลิเมตร)
ความยาว L1
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 1,261.72

POP OPENRIVET SKBS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 103.23.21.6 ถึง 3.210.8กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 1,935.48

POP OPENRIVET SKBS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103.23.23.2 ถึง 4.812.4กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 3.81

POP OPENRIVET SKBS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103.23.24.8-6.413.9ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 6.19

POP OPENRIVET SKBS 1 ชิ้น 5 วัน 1044.01.6 ถึง 4.813.0ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 3,916.58

POP OPENRIVET SKBS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1044.04.8-6.414.6กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 4,714.29

POP OPENRIVET SKBS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1044.06.4 ถึง 9.617.7กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 7.98

POP OPENRIVET SKBS 1 ชิ้น 5 วัน 104.84.83.2 ถึง 6.416.2กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 7,252.96

POP OPENRIVET SKBS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104.84.86.4 ถึง 9.619.4กล่อง / แพ็กเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว รูปทรง ของ หัว หัวเทเปอร์