1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วสแตนเลสขนาดเล็ก SUS316 VL (แบบ L)

วาล์วสแตนเลสขนาดเล็ก SUS316 VL (แบบ L)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,158.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ความละเอียดแม่นยำที่ออกแบบมาให้ทนต่อแรงดันสูง การกระแทก การสั่นสะเทือน แรงดันสุญญากาศ และความผันผวนของอุณหภูมิ ท่อเหล็กใช้ดับเบิ้ลเฟอร์รูลอย่างเหมาะสมจึงไม่มีแรงบิด

รหัสสินค้า
VL-01-0
VL-02-0
VL-03-0
VL-025-0
VL-3-0
VL-4-0
VL-6-0
VL-8-0
VL-10-0
VL-10.5-0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา
(Ø)
ด้าน ตัวควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา
(Ø)
สเปค ขนาด สเปค นิ้วใช้ได้กับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ขนาดนิ้ว) สเปค การใช้งาน สายยาง SCHEDULE เรียก

฿ 3,840.00

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 3.183.18ขนาดเป็นนิ้ว (นิ้ว)1/8-

฿ 3,158.71

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 6.356.35ขนาดเป็นนิ้ว (นิ้ว)1/4-

฿ 3,716.13

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 9.539.53ขนาดเป็นนิ้ว (นิ้ว)3/8-

฿ 3,344.52

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 7.947.94ขนาดเป็นนิ้ว (นิ้ว)5/16-

฿ 3,840.00

FJT VALVE 1 ชิ้น 16 วัน 33ขนาดเป็นมิลลิเมตร (เมตริก)--

฿ 3,499.35

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 44ขนาดเป็นมิลลิเมตร (เมตริก)--

฿ 3,158.71

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 66ขนาดเป็นมิลลิเมตร (เมตริก)--

฿ 3,344.52

FJT VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 88ขนาดเป็นมิลลิเมตร (เมตริก)--

฿ 3,716.13

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 1010ขนาดเป็นมิลลิเมตร (เมตริก)--

฿ 3,778.06

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 10.510.5ขนาดท่อเหล็กแก๊ส (SCHEDULE)-1/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มุม วัสดุ SUS316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส
ความดัน ขนาดเกลียว 2 mpa ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อ ท่อโลหะ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อ ท่อโลหะ
มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 58.5
มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง(Ø) 35