(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คมตัดของปลอกรูปวงแหวนกัดเข้าไปใน ท่อเหล็ก ( ท่อเหล็ก จับ ) และส่วนโค้งถูกบีบโดย สปริง ที่ใช้งานหนัก (รักษาประสิทธิภาพของ ซีล ) ป้องกันการคลายของ น๊อตตัวเมีย
รหัสสินค้า |
---|
GU1-BA-6.35 |
GU1-BA-8 |
GU1-BA-9.53 |
GU1-BA-10 |
GU1-BA-15 |
GU1-BA-15.14 |
GU1-BA-20 |
GU1-BA-28.23 |
GU1-BA-40.95 |
GU1-BA-44.5 |
GU1-BA-45 |
GU1-BA-54.05 |
GU1-BA-57.1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว 1 (นิ้ว) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,024.15 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/4 | 6.35 | ||
฿ 1,108.81 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 8 | - | 8 | ||
฿ 1,131.87 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/8 | 9.52 | ||
฿ 1,131.87 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 15 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 10 | - | 10 | ||
฿ 1,667.56 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 15 | - | 15 | ||
฿ 1,438.53 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | - | 15.14 | ||
฿ 1,756.93 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 20 | - | 20 | ||
฿ 4,308.90 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | - | 28.22 | ||
฿ 6,156.77 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | - | 40.95 | ||
฿ 7,777.77 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | - | 44.50 | ||
฿ 9,591.58 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 45 | - | 45 | ||
฿ 11,367.12 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | - | 54.05 | ||
฿ 15,551.53 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | - | 57.10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | C3604 | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อชนิดกัด | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 15 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง