(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้านี้มีโครงสร้าง/ฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยให้มีความทนทานสูงต่ออุณหภูมิ/ ความร้อนทั้งภายนอกและภายใน และยังมีความทนทานต่อการสั่นสะเทือน การกระแทก และการใช้งานที่รุนแรง
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | S20C | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อชนิดกัด | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาด ท่อเหล็ก | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | เหล็กกล้า |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | ขนาดเกลียว | 1 / 4B (8 A) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 21 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa | สเปค ขนาด | ขนาดมิลลิเมตร |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SB-8X1/4 ในชุด สำหรับเหล็กคาร์บอน, ข้อต่อตรงฮาฟยูเนี่ยนชนิดยาว SB
รหัสสินค้า |
---|
SB-10X1/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 456.94 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง