(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- มอเตอร์ควบคุมความเร็ว World K2 Series จาก ORIENTAL MOTOR
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีข้อกำหนด 1 เฟส 100 VAC, 110, VAC, 115 VAC, 200 VAC, 220 VAC และ 230 VAC รวมถึงกำลังเอาต์พุต 6 ถึง 40 W
- สามารถเลือกขนาดหน้าแปลนสี่เหลี่ยมได้ตั้งแต่ 60 ถึง 90 มม.
- ภายในตู้ที่ติดตั้งภายในอาคาร (มีรูระบาย)
- อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน 0 ถึง 50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
- ความชื้นแวดล้อมในการทำงานไม่เกิน 85% (ไม่ควบแน่น)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทมอเตอร์ | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | แรงดันไฟฟ้า (V) | รูปทรง ปลาย เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,676.67 ฿ 2,223.78 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 60 | 6 | 100 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 2,676.67 ฿ 2,223.78 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 60 | 6 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 2,733.33 ฿ 2,270.58 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 60 | 6 | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 2,733.33 ฿ 2,270.58 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 60 | 6 | 200 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 2,676.67 ฿ 2,223.78 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 60 | 6 | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 2,676.67 ฿ 2,223.78 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 60 | 6 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 2,733.33 ฿ 2,270.58 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | อุปนัย | 60 | 6 | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 2,733.33 ฿ 2,270.58 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 60 | 6 | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 2,846.67 ฿ 2,364.16 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 100 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 2,846.67 ฿ 2,364.16 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 2,901.67 ฿ 2,411.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 2,901.67 ฿ 2,411.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 200 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 2,846.67 ฿ 2,364.16 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 2,846.67 ฿ 2,364.16 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 2,901.67 ฿ 2,411.00 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 2,901.67 ฿ 2,411.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 60 | 6 | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 2,873.33 ฿ 2,387.74 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 70 | 15 | 100 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 2,873.33 ฿ 2,387.74 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 70 | 15 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 2,930.00 ฿ 2,434.54 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 70 | 15 | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 2,930.00 ฿ 2,434.54 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 70 | 15 | 200 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 2,873.33 ฿ 2,387.74 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปนัย | 70 | 15 | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 2,873.33 ฿ 2,387.74 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 70 | 15 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 2,930.00 ฿ 2,434.54 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปนัย | 70 | 15 | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 2,930.00 ฿ 2,434.54 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 70 | 15 | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,043.33 ฿ 2,528.09 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 70 | 15 | 100 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,043.33 ฿ 2,528.09 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 70 | 15 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,100.00 ฿ 2,574.86 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 70 | 15 | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,100.00 ฿ 2,574.86 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 70 | 15 | 200 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,043.33 ฿ 2,528.09 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 70 | 15 | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,043.33 ฿ 2,528.09 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 70 | 15 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,100.00 ฿ 2,574.86 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กลับด้านได้ | 70 | 15 | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,100.00 ฿ 2,574.86 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กลับด้านได้ | 70 | 15 | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,100.00 ฿ 2,574.86 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 80 | 25 | 100 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,100.00 ฿ 2,574.86 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 80 | 25 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,240.00 ฿ 2,691.79 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 80 | 25 | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,240.00 ฿ 2,691.79 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 80 | 25 | 200 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,100.00 ฿ 2,574.86 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 80 | 25 | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,100.00 ฿ 2,574.86 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 80 | 25 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,240.00 ฿ 2,691.79 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปนัย | 80 | 25 | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,240.00 ฿ 2,691.79 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปนัย | 80 | 25 | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,325.00 ฿ 2,762.08 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 80 | 25 | 100 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,325.00 ฿ 2,762.08 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 80 | 25 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,493.33 ฿ 2,902.61 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 80 | 25 | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,493.33 ฿ 2,902.61 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 80 | 25 | 200 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,325.00 ฿ 2,762.08 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 80 | 25 | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,325.00 ฿ 2,762.08 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 80 | 25 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,493.33 ฿ 2,902.61 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 80 | 25 | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,493.33 ฿ 2,902.61 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กลับด้านได้ | 80 | 25 | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,718.33 ฿ 3,089.56 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 90 | 40 | 100 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,718.33 ฿ 3,089.56 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 90 | 40 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,831.67 ฿ 3,183.35 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 90 | 40 | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,831.67 ฿ 3,183.35 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 90 | 40 | 200 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,718.33 ฿ 3,089.56 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 90 | 40 | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,718.33 ฿ 3,089.56 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | อุปนัย | 90 | 40 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,831.67 ฿ 3,183.35 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | อุปนัย | 90 | 40 | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,831.67 ฿ 3,183.35 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อุปนัย | 90 | 40 | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,973.33 ฿ 3,300.25 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 40 | 100 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,973.33 ฿ 3,300.25 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 40 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 4,056.67 ฿ 3,370.69 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 40 | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 4,056.67 ฿ 3,370.69 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 40 | 200 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 3,973.33 ฿ 3,300.25 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 40 | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 3,973.33 ฿ 3,300.25 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 40 | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 4,056.67 ฿ 3,370.69 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 40 | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 4,056.67 ฿ 3,370.69 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | กลับด้านได้ | 90 | 40 | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 เฟส | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | ไม่ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สายไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง