1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตมอเตอร์ควบคุมความเร็ว ซีรีส์ MSD (รหัสสินค้า)

ORI AC STANDARD MOTOR

ยูนิตมอเตอร์ควบคุมความเร็ว ซีรีส์ MSD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,955.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ยูนิตควบคุมความเร็วแบบไม่สัมผัส ขนาดกะทัดรัด พร้อมมีเครื่องวัดความเร็วรอบและชุดมอเตอร์ควบคุมความเร็ว
· มีแพ็คควบคุม 2 แบบให้เลือกใช้ตามชนิดการติดตั้ง
· กรุณาใช้รางปีกนก DIN rail เมื่อติดตั้งกับตู้สวิตช์บอร์ด และใช้ตัวติดตั้งแบบฝังสำหรับการติดตั้งกับพาแนลภายนอก
· กะทัดรัดและใช้งานง่าย
· มีเครื่องวัดความเร็วรอบดิจิตอลในตัวและการตั้งค่าความเร็วในการหมุนที่แม่นยำ

รหัสสินค้า
MSD315-011D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทมอเตอร์ มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
อัตราส่วนลด ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ แรงดันไฟฟ้า
(V)
รูปทรง ปลาย เพลา ชนิดที่มีการยึดติด อุปกรณ์สายไฟ เอาต์พุต มอเตอร์ ใช้ งานได้
(W)
รุ่น

฿ 11,470.00

ORI AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 23 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์กลับด้านได้70153 to 180เพลาขนาน100ชนิดเพลากลมรางปีกนก DIN railชนิดสายไฟ-ยูนิตมอเตอร์ควบคุมความเร็ว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พาวเวอร์ซัพพลาย 1 เฟส สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSD315-011D ในชุด ยูนิตมอเตอร์ควบคุมความเร็ว ซีรีส์ MSD

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DSP501MU
DSP502HD
DSP502HU
MSD315-011U
MSD315-012D
MSD315-012U
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทมอเตอร์ มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
อัตราส่วนลด ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ แรงดันไฟฟ้า
(V)
รูปทรง ปลาย เพลา ชนิดที่มีการยึดติด อุปกรณ์สายไฟ เอาต์พุต มอเตอร์ ใช้ งานได้
(W)
รุ่น

฿ 8,955.00

1 ชิ้น 23 วัน อื่น ๆ----ไม่100-แบบฝัง-6, 15, 25, 40แพ็คควบคุมความเร็ว

฿ 8,955.00

1 ชิ้น 23 วัน อื่น ๆ----ไม่200-รางปีกนก DIN rail-60, 90แพ็คควบคุมความเร็ว

฿ 8,955.00

1 ชิ้น 23 วัน อื่น ๆ----ไม่200-แบบฝัง-60, 90แพ็คควบคุมความเร็ว

฿ 11,470.00

1 ชิ้น 23 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์กลับด้านได้70153 to 180เพลาขนาน100ชนิดเพลากลมแบบฝังชนิดสายไฟ-ยูนิตมอเตอร์ควบคุมความเร็ว

฿ 11,530.00

1 ชิ้น 23 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์กลับด้านได้70153 to 180เพลาขนาน200ชนิดเพลากลมรางปีกนก DIN railชนิดสายไฟ-ยูนิตมอเตอร์ควบคุมความเร็ว

฿ 11,530.00

1 ชิ้น 23 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์กลับด้านได้70153 to 180เพลาขนาน200ชนิดเพลากลมแบบฝังชนิดสายไฟ-ยูนิตมอเตอร์ควบคุมความเร็ว