(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มอเตอร์เกียร์ผ่านการรับรองจาก UL ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน IEC IP67
· เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่มีน้ำกระเซ็นหรือสถานที่ที่มีการชะล้างเป็นประจำ
· มอเตอร์เกียร์กันฝุ่นละอองและกันน้ำที่สามารถใช้ในบริเวณที่มีความชื้นได้
· ไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมใต้น้ำหรือความดันน้ำสูง
· ปัจจุบันใช้วัสดุเคลือบผิวพิเศษและวัสดุเพลาแบบใหม่ [สแตนเลส (ชนิด SUS303)] เพื่อปรับปรุงความทนต่อการกัดกร่อน
· ออกแบบและวางโครงสร้างให้ป้องกันฝุ่นละอองและกันน้ำ
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL/CSA เครื่องหมาย CE (การทดสอบแรงดันไฟฟ้าต่ำ) สอดคล้องตามมาตรฐาน
· ผ่านการรับรองภาคบังคับของจีน (ระบบ CCC)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | พาวเวอร์ซัพพลาย | อัตราส่วนลด | แรงดันไฟฟ้า (V) | ประเภท ตัวเก็บประจุ รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,981.67 ฿ 6,928.46 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 3 | 100 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 8,981.67 ฿ 6,928.46 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 3 | 110 ~ 115 | สำหรับเฟสเดียว 110/115 V | ||
฿ 8,981.67 ฿ 6,928.46 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 3.6 | 100 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 8,981.67 ฿ 6,928.46 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 3.6 | 110 ~ 115 | สำหรับเฟสเดียว 110/115 V | ||
฿ 8,981.67 ฿ 6,928.46 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 5 | 100 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 8,981.67 ฿ 6,928.46 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 5 | 110 ~ 115 | สำหรับเฟสเดียว 110/115 V | ||
฿ 8,981.67 ฿ 6,928.46 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 6 | 100 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 8,981.67 ฿ 6,928.46 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 6 | 110 ~ 115 | สำหรับเฟสเดียว 110/115 V | ||
฿ 8,981.67 ฿ 6,928.46 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 7.5 | 100 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 8,981.67 ฿ 6,928.46 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 7.5 | 110 ~ 115 | สำหรับเฟสเดียว 110/115 V | ||
฿ 8,981.67 ฿ 6,928.46 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 9 | 100 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 8,981.67 ฿ 6,928.46 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 9 | 110 ~ 115 | สำหรับเฟสเดียว 110/115 V | ||
฿ 8,981.67 ฿ 6,928.46 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 12.5 | 100 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 8,981.67 ฿ 6,928.46 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 12.5 | 110 ~ 115 | สำหรับเฟสเดียว 110/115 V | ||
฿ 8,981.67 ฿ 6,928.46 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 15 | 100 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 8,981.67 ฿ 6,928.46 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 15 | 110 ~ 115 | สำหรับเฟสเดียว 110/115 V | ||
฿ 8,981.67 ฿ 6,928.46 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 18 | 100 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 8,981.67 ฿ 6,928.46 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 18 | 110 ~ 115 | สำหรับเฟสเดียว 110/115 V | ||
฿ 9,345.00 ฿ 7,208.73 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 25 | 100 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,345.00 ฿ 7,208.73 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 25 | 110 ~ 115 | สำหรับเฟสเดียว 110/115 V | ||
฿ 9,345.00 ฿ 7,208.73 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 30 | 100 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,345.00 ฿ 7,208.73 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 30 | 110 ~ 115 | สำหรับเฟสเดียว 110/115 V | ||
฿ 9,345.00 ฿ 7,208.73 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 36 | 100 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,345.00 ฿ 7,208.73 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 36 | 110 ~ 115 | สำหรับเฟสเดียว 110/115 V | ||
฿ 9,678.33 ฿ 7,466.83 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 50 | 100 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,678.33 ฿ 7,466.83 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 50 | 110 ~ 115 | สำหรับเฟสเดียว 110/115 V | ||
฿ 9,678.33 ฿ 7,466.83 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 60 | 100 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,678.33 ฿ 7,466.83 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 60 | 110 ~ 115 | สำหรับเฟสเดียว 110/115 V | ||
฿ 9,678.33 ฿ 7,466.83 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 75 | 100 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,678.33 ฿ 7,466.83 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 75 | 110 ~ 115 | สำหรับเฟสเดียว 110/115 V | ||
฿ 9,678.33 ฿ 7,466.83 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 90 | 100 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,678.33 ฿ 7,466.83 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 90 | 110 ~ 115 | สำหรับเฟสเดียว 110/115 V | ||
฿ 9,678.33 ฿ 7,466.83 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 100 | 100 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,678.33 ฿ 7,466.83 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 100 | 110 ~ 115 | สำหรับเฟสเดียว 110/115 V | ||
฿ 9,678.33 ฿ 7,466.83 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 120 | 100 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,678.33 ฿ 7,466.83 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 120 | 110 ~ 115 | สำหรับเฟสเดียว 110/115 V | ||
฿ 9,678.33 ฿ 7,466.83 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 150 | 100 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,678.33 ฿ 7,466.83 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 150 | 110 ~ 115 | สำหรับเฟสเดียว 110/115 V | ||
฿ 9,678.33 ฿ 7,466.83 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 180 | 100 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,678.33 ฿ 7,466.83 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 180 | 110 ~ 115 | สำหรับเฟสเดียว 110/115 V | ||
฿ 9,101.67 ฿ 7,021.94 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 3 | 220 ~ 230 | สำหรับเฟสเดียว 220/230 V | ||
฿ 9,101.67 ฿ 7,021.94 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 3 | 200 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,101.67 ฿ 7,021.94 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 3.6 | 220 ~ 230 | สำหรับเฟสเดียว 220/230 V | ||
฿ 9,101.67 ฿ 7,021.94 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 3.6 | 200 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,101.67 ฿ 7,021.94 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 5 | 220 ~ 230 | สำหรับเฟสเดียว 220/230 V | ||
฿ 9,101.67 ฿ 7,021.94 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 5 | 200 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,101.67 ฿ 7,021.94 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 6 | 220 ~ 230 | สำหรับเฟสเดียว 220/230 V | ||
฿ 9,101.67 ฿ 7,021.94 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 6 | 200 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,101.67 ฿ 7,021.94 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 7.5 | 220 ~ 230 | สำหรับเฟสเดียว 220/230 V | ||
฿ 9,101.67 ฿ 7,021.94 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 7.5 | 200 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,101.67 ฿ 7,021.94 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 9 | 220 ~ 230 | สำหรับเฟสเดียว 220/230 V | ||
฿ 9,101.67 ฿ 7,021.94 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 9 | 200 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,101.67 ฿ 7,021.94 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 12.5 | 220 ~ 230 | สำหรับเฟสเดียว 220/230 V | ||
฿ 9,101.67 ฿ 7,021.94 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 12.5 | 200 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,101.67 ฿ 7,021.94 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 15 | 220 ~ 230 | สำหรับเฟสเดียว 220/230 V | ||
฿ 9,101.67 ฿ 7,021.94 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 15 | 200 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,101.67 ฿ 7,021.94 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 18 | 220 ~ 230 | สำหรับเฟสเดียว 220/230 V | ||
฿ 9,101.67 ฿ 7,021.94 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 18 | 200 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,436.67 ฿ 7,279.45 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 25 | 220 ~ 230 | สำหรับเฟสเดียว 220/230 V | ||
฿ 9,436.67 ฿ 7,279.45 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 25 | 200 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,436.67 ฿ 7,279.45 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 30 | 220 ~ 230 | สำหรับเฟสเดียว 220/230 V | ||
฿ 9,436.67 ฿ 7,279.45 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 30 | 200 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,436.67 ฿ 7,279.45 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 36 | 220 ~ 230 | สำหรับเฟสเดียว 220/230 V | ||
฿ 9,436.67 ฿ 7,279.45 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 36 | 200 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,800.00 ฿ 7,559.72 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 50 | 220 ~ 230 | สำหรับเฟสเดียว 220/230 V | ||
฿ 9,800.00 ฿ 7,559.72 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 50 | 200 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,800.00 ฿ 7,559.72 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 60 | 220 ~ 230 | สำหรับเฟสเดียว 220/230 V | ||
฿ 9,800.00 ฿ 7,559.72 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 60 | 200 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,800.00 ฿ 7,559.72 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 75 | 220 ~ 230 | สำหรับเฟสเดียว 220/230 V | ||
฿ 9,800.00 ฿ 7,559.72 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 75 | 200 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,800.00 ฿ 7,559.72 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 90 | 220 ~ 230 | สำหรับเฟสเดียว 220/230 V | ||
฿ 9,800.00 ฿ 7,559.72 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 90 | 200 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,800.00 ฿ 7,559.72 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 100 | 220 ~ 230 | สำหรับเฟสเดียว 220/230 V | ||
฿ 9,800.00 ฿ 7,559.72 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 100 | 200 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,800.00 ฿ 7,559.72 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 120 | 220 ~ 230 | สำหรับเฟสเดียว 220/230 V | ||
฿ 9,800.00 ฿ 7,559.72 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 120 | 200 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,800.00 ฿ 7,559.72 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 150 | 220 ~ 230 | สำหรับเฟสเดียว 220/230 V | ||
฿ 9,800.00 ฿ 7,559.72 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 150 | 200 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,800.00 ฿ 7,559.72 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 180 | 220 ~ 230 | สำหรับเฟสเดียว 220/230 V | ||
฿ 9,800.00 ฿ 7,559.72 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 83 | 25 | 1 เฟส | 180 | 200 | สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V | ||
฿ 9,915.00 ฿ 7,648.43 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 3 เฟส | 3 | 200 ~ 230 | - | ||
฿ 9,915.00 ฿ 7,648.43 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 3 เฟส | 3.6 | 200 ~ 230 | - | ||
฿ 9,915.00 ฿ 7,648.43 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 3 เฟส | 5 | 200 ~ 230 | - | ||
฿ 9,915.00 ฿ 7,648.43 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 3 เฟส | 6 | 200 ~ 230 | - | ||
฿ 9,915.00 ฿ 7,648.43 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 3 เฟส | 7.5 | 200 ~ 230 | - | ||
฿ 9,915.00 ฿ 7,648.43 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 3 เฟส | 9 | 200 ~ 230 | - | ||
฿ 9,915.00 ฿ 7,648.43 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 3 เฟส | 12.5 | 200 ~ 230 | - | ||
฿ 9,915.00 ฿ 7,648.43 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 3 เฟส | 15 | 200 ~ 230 | - | ||
฿ 9,915.00 ฿ 7,648.43 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 83 | 25 | 3 เฟส | 18 | 200 ~ 230 | - | ||
฿ 10,276.67 ฿ 7,928.45 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 83 | 25 | 3 เฟส | 25 | 200 ~ 230 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ รวมกันของ มอเตอร์ | ประเภทมอเตอร์ | อุปนัย | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | เพลาขนาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | ไม่ | รูปทรง ปลาย เพลา | รูสลัก, รูกุญแจ |
โครงสร้างป้องกัน มอเตอร์ | IP67 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง