(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการปรับข้อผิดพลาดของท่อดูดซับการ เลื่อยโซ่ และลดการสั่นสะเทือนครีบมีการหมุนและเชื่อมต่อโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ผลิต
สายยาง | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ / เคมีภัณฑ์ / ยา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 66 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | หน้าแปลน | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | สายเบรด | การมี |
รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 140 | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | SUS304 | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกของด้วย ใบมีดลบคม(Ø) | 56.4 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40 :: 300 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 300 | ชนิดหน้าแปลน | ปลายทั้งสองของ หน้าแปลน หลวม |
สายยาง ประเภท | สำหรับประเภทพอดี | ใบมีดลบคม | ชั้นเดียว | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (เส้นผ่าศูนย์กลาง รู ) | 50 A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง