(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS B2220 ที่นั่งแบบ หน้าแปลน ปิด (BL RF)ความดัน ขนาดเกลียว 10 K วัสดุSUSF304
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 428.54 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 A | ||
฿ 531.34 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 A | ||
฿ 894.10 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 A | ||
฿ 1,117.91 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 A | ||
฿ 1,551.24 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 A | ||
฿ 1,970.54 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 65 A | ||
฿ 2,389.34 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 80 A | ||
฿ 2,768.74 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 A | ||
฿ 4,410.07 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 125 A | ||
฿ 5,334.49 | WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 A | ||
฿ 7,359.58 | WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 A |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน เชื่อม | มาตรฐาน หน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน JIS | ชนิดหน้าแปลน | ปิด (BL) |
---|---|---|---|---|---|
การกำหนดค่าที่นั่ง ปะเก็น หน้าแปลน | แหวนรอง พื้นผิว (RF) | วัสดุ | SUSF304 | ความดัน ขนาดเกลียว | 10K |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง