1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย ท่อเหล็ก SRH

น๊อตตัวเมีย ท่อเหล็ก SRH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

pip น๊อตตัวเมีย ที่สามารถยึด น็อต บน พื้นผิว ของท่อ แบบกลมด้านหลังของ หน้าแปลน เป็นรูปตัว R เพื่อให้ปรับเข้ากับ พื้นผิว โค้งของ ท่อเหล็ก และได้ที่นั่งที่เรียบหน้าแปลนเป็นรูปวงรีซึ่งทำให้มองเห็นทิศทางได้ง่าย

รหัสสินค้า
SRH-520-286-3W
SRH-630-191K2-3W
SRH-630-254K2-3W
SRH-630-318-3W
SRH-630-480K2-3W
SRH-830-254-3W
SRH-830-318-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก แนะนำ
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 21.01

POP PIPE NUT 1 ชิ้น 5 วัน 10525.4 ถึง 28.60.8

฿ 24.77

POP PIPE NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10619.11

฿ 23.12

POP PIPE NUT 1 ชิ้น 5 วัน 10622.2-25.41

฿ 23.73

POP PIPE NUT 1 ชิ้น 5 วัน 10628.6 ถึง 31.81

฿ 27.87

POP PIPE NUT 1 ชิ้น 5 วัน 106-1

฿ 30.10

POP PIPE NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10822.2-25.41.25

฿ 28.19

POP PIPE NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10828.6 ถึง 31.81.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น crimped หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว