1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตมาตรฐาน, หัวแบน SSPH

น๊อตมาตรฐาน, หัวแบน SSPH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 56.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น็อตสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วในงานด้านเดียวโดยใช้เครื่องมือเฉพาะด้านขนาดกะทัดรัด เนื่องจากสามารถติดตั้งได้หลังกระบวนการเตรียมผิวและงานจะไม่เกิดความเสียหาย จึงเป็นไปได้ที่จะติดตั้งวัตถุนี้ในระหว่างกระบวนการแปรรูปสุดท้ายของการประกอบผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า
SSPH-415-SUS
SSPH-425-SUS
SSPH-435-SUS
SSPH-515-SUS
SSPH-525-SUS
SSPH-535-SUS
SSPH-625-SUSSALE
SSPH-640-SUS
SSPH-825-SUS
SSPH-840-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 56.21

POP STANDARD NUT SSPH 1 ชิ้น 5 วัน 1040.5-1.50.7

฿ 71.08

STANDARD NUT SSPH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041.5-2.50.7

฿ 73.15

POP STANDARD NUT SSPH 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1042.5-3.50.7

฿ 58.61

POP STANDARD NUT SSPH 1 ชิ้น 5 วัน 1050.5-1.50.8

฿ 68.90

POP STANDARD NUT SSPH 1 ชิ้น 5 วัน 1051.5-2.50.8

฿ 73.02

POP STANDARD NUT SSPH 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1052.5-3.50.8

฿ 75.92

฿ 59.55

STANDARD NUT SSPH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1060.5-2.51

฿ 87.06

POP STANDARD NUT SSPH 1 ชิ้น 5 วัน 1062.5 ถึง 4.01

฿ 112.34

POP STANDARD NUT SSPH 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1081.0-2.51.25

฿ 111.68

POP STANDARD NUT SSPH 1 ชิ้น 5 วัน 1082.5 ถึง 4.01.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น crimped หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่