1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย ชนิดหน้าแปลน ใหญ่

น๊อตตัวเมีย ชนิดหน้าแปลน ใหญ่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมีย มู่ลี่ ยาง ที่มีประสิทธิภาพในการ กระบวนการซีล ฉนวนและป้องกันการสั่นสะเทือนสามารถยึดเข้ากับ วัสดุโลหะ บาง เรซิ่น แก้วและ เซรามิก ฯลฯ ได้อย่างนุ่มนวลส่วน หน้าแปลน น๊อตตัวเมีย มีขนาดใหญ่ซึ่งช่วยให้มีพื้นที่ยึดระหว่าง น๊อตตัวเมีย และ หน้าแปลน ขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
WNRF-C-632-BR
WNRF-C-832-BR
WNRF-D-1420-BR
WNRF-G-1032-BR
WNRF-J-1032-BR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 32.50

POP WELL NUT LARGE FLANGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103250.5

฿ 31.73

POP WELL NUT LARGE FLANGE 1 ชิ้น 3 วัน 10414.20.7

฿ 46.59

POP WELL NUT LARGE FLANGE 1 ชิ้น 3 วัน 10621.11

฿ 43.36

POP WELL NUT LARGE FLANGE 1 ชิ้น 5 วัน 10520.50.8

฿ 44.29

POP WELL NUT LARGE FLANGE 1 ชิ้น 5 วัน 10517.80.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองเหลือง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น crimped หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่