(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากด้านในของ น๊อตตัวเมีย สามารถเคลื่อนที่ได้จึงสามารถติดตั้งได้แม้ ตำแหน่ง ไม่ตรงกับรูด้านล่าง
รหัสสินค้า |
---|
TKF-M2.5-3W |
TKF-M3-3W |
TKF-M4-3W |
TKFS-M3-SUS |
TKFS-M4-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,935.48 | BOH SELFCLINCHING FLOATING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.45 | ||
฿ 13,579.35 | BOH SELFCLINCHING FLOATING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.5 | ||
฿ 16,258.06 | BOH SELFCLINCHING FLOATING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไตรวาเลนท์สีขาว | 0.7 | ||
฿ 22,838.71 | BOH SELFCLINCHING FLOATING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 0.5 | ||
฿ 24,000.00 | BOH SELFCLINCHING FLOATING NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 0.7 |
กำลังโหลด …
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง