(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีให้เลือกหลายขนาด:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ø 6 ถึง 13 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูø 3.2 ถึง 6.3 มม.
ตรวจสอบ แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ สำหรับขนาดที่ไม่อยู่ในรายการ
รหัสสินค้า |
---|
QQ-0306-05 |
QQ-0306-10 |
QQ-0308-05 |
QQ-0308-10 |
QQ-0408-05 |
QQ-0408-10 |
QQ-0411-05 |
QQ-0411-10 |
QQ-0512-10 |
QQ-0613-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | ความหนา / ความยาว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13.93 ฿ 5.86 | SILICON WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 3.2 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 13.92 | HSK SILICON WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 3.2 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 78.86 | HSK SILICON WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 3.2 | 0.5 | กล่อง / แพ็ก | |
฿ 12.77 | HSK SILICON WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 3.2 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 12.77 | HSK SILICON WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 4.3 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 18.97 | HSK SILICON WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 4.3 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 8.15 | HSK SILICON WASHER | 50 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 11 | 4.3 | 0.5 | กล่อง / แพ็ก | ||
฿ 15.95 | HSK SILICON WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 11 | 4.3 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 22.84 ฿ 19.16 | SILICON WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 5.3 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 22.84 | HSK SILICON WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 6.4 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง | รายละเอียด วัสดุ | ซิลิโคน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง