(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีดที่มีความสมดุลสำหรับการใช้งานทั่วไปโดยมีต้นทุนต่ำ
[คุณสมบัติ]
·ในเวลาที่ การสวมอัด ผลิตภัณฑ์ มีทิศทาง
·เม็ดมีดที่มีความสมดุลในทุกด้านรวมถึงการใช้งานง่ายพลังงานในการถือครองต้นทุนและอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
SB-3502 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | หน่วยขาย | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,945.81 | DODGE INSERT SB | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.5 | 2.5D | กล่อง / แพ็กเกจ | 9 | 5.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | การใช้งาน | เรซิ่น ทั่วไป | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | รอยบาก | ไม่ | รูปทรง | การสวมอัด |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง