(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทวัตถุประสงค์ทั่วไป ต้นทุนต่ำและมีความสมดุล
รหัสสินค้า |
---|
SB-1401Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | หน่วยขาย | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7.35 | DODGE INSERT SB-Z | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.4 | 1.5D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 2.5 | 3.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | การใช้งาน | เรซิ่น ทั่วไป | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | รอยบาก | ไม่ | รูปทรง | การสวมอัด |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SB-1401Z ในชุด DODGE BET เม็ดมีด (มาตรฐาน) ชนิด การทําแชมเฟอร์ สองด้าน ทองเหลือง (ปราศจากแคดเมียม)
รหัสสินค้า |
---|
SB-143030Z |
SB-163040Z |
SB-173025Z |
SB-173040Z |
SB-173540Z |
SB-2001Z |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | หน่วยขาย | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48,309.68 | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1.4 | 2D | กล่อง / แพ็กเกจ | 3 | 3.0 | ||
฿ 30,187.79 | 1 แพ็ค | 8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1.6 | 2.5D | กล่อง / แพ็กเกจ | 4 | 3.0 | ||
฿ 7.35 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.7 | 1D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 2.5 | 3.0 | |||
฿ 7.24 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 1.7 | 2D | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4 | 3.0 | ||
฿ 27,870.97 | 1 แพ็ค | 6,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1.7 | 2D | กล่อง / แพ็กเกจ | 4 | 3.5 | ||
฿ 46,451.61 | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | 1.5D | กล่อง / แพ็กเกจ | 3.3 | 3.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง