(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรง พื้นฐาน]น็อตหกเหลี่ยม
[วัสดุ]PP
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี สกรู เกลียว
[ชนิด]เกลียวเมตริกหยาบ การใช้งาน / ฟังก์ชั่น หยาบ ทั่วไป
[หน่วยขาย]ขายปลีก/แยกจำหน่าย (สามารถซื้อเป็นหน่วยเดียว)
[กระบวนการเตรียมผิว] (รายละเอียด) ไม่มี
[ขนาดเกลียว กำหนดของ สกรู เกลียว (M)] 4 5 6 8 10 12 B 7 8 10 13 17 19 H 3.2 4 5 6.5 8 10
[พิทช์ (มม)] 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75
รหัสสินค้า |
---|
PP/NT-M4 |
PP/NT-M5 |
PP/NT-M6 |
PP/NT-M8 |
PP/NT-M10 |
PP/NT-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | B | H | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42.58 | PP HEXAGON NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 7 | 3.2 | 0.7 | ||
฿ 44.13 | PP HEXAGON NUT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 8 | 4 | 0.8 | ||
฿ 45.68 | PP HEXAGON NUT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 10 | 5 | 1 | ||
฿ 50.00 | PP HEXAGON NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 13 | 6.5 | 1.25 | ||
฿ 52.65 | PP HEXAGON NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 17 | 8 | 1.5 | ||
฿ 62.71 | PP HEXAGON NUT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 19 | 10 | 1.75 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | น็อตหกเหลี่ยม | วัสดุ | PP | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ทั่วไป | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง