(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- เหล็กกล้า 3- ขั้น การดึง โหลดไฟฟ้า:402 ถึง 785 N / คู่
[คุณสมบัติ]
·น้ำมัน:น้ำมัน นิปปอน จาระบี EPNOC AP.
·ความหนาของสไลด์คือขนาดการวัดในสถานที่ที่รองรับโดยลูก เหล็กกล้า
·สำหรับ สกรูยึด ให้ใช้ สกรู M4 หรือ สกรู
·สไลด์ใช้สำหรับทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
รหัสสินค้า |
---|
C301-12 |
C301-14 |
C301-16 |
C301-18 |
C301-20 |
C301-22 |
C301-24 |
C301-26 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้สองชิ้น) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,093.41 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 327 | 304.8 | 785 | ถึง 350 | ถึง 800 | ||
฿ 1,147.77 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 378 | 355.6 | 755 | ถึง 400 | ถึง 800 | ||
฿ 1,394.93 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 428 | 406.4 | 716 | ถึง 450 | ถึง 800 | ||
฿ 1,256.50 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 479 | 457.2 | 667 | ถึง 500 | ถึง 700 | ||
฿ 1,269.21 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 530 | 508 | 637 | ถึง 550 | ถึง 700 | ||
฿ 1,610.80 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 581 | 558.8 | 579 | ถึง 600 | ถึง 600 | ||
฿ 1,513.15 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 632 | 609.6 | 510 | ถึง 650 | ถึง 600 | ||
฿ 1,528.31 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 683 | 660.4 | 471 | ถึง 700 | ถึง 500 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | ราง | สไลด์สาม ขั้น | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 35.3 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 19.1 | การขัดเงา ราง | เคลือบผิวโครเมต มันวาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง