(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- เหล็กกล้า ดึง 3 ขั้น พร้อม สต๊อปเปอร์ อุปกรณ์เก็บเสียง - โหลดไฟฟ้า:755 ถึง 1138 N / คู่
[คุณสมบัติ]
·น้ำมัน:จาระบี อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำ
·ความหนาของสไลด์คือขนาดการวัดในสถานที่ที่ลูก เหล็กกล้า
·สำหรับ สกรูยึด ให้ใช้ สกรู M4 หรือ สกรู
·อุปกรณ์เก็บเสียง / ตัวหยุดหมุน
· ปลอกลูกปืน คือสคิปบอลชนิดหนึ่ง
·สไลด์มีวิธีการเคลื่อนที่ตามลำดับ (ทิศทางเปิด)
·สไลด์ใช้สำหรับทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
รหัสสินค้า |
---|
C3601-12 |
C3601-14 |
C3601-16 |
C3601-18 |
C3601-20 |
C3601-22 |
C3601-24 |
C3601-26 |
C3601-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้สองชิ้น) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,119.12 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 328 | 304.8 | 1138 | ถึง 350 | ถึง 2000 | ||
฿ 3,218.71 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 379 | 355.6 | 1098 | ถึง 400 | ถึง 2000 | ||
฿ 3,315.11 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 430 | 406.4 | 1060 | ถึง 450 | ถึง 2000 | ||
฿ 3,393.51 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 480 | 457.2 | 1040 | ถึง 500 | ถึง 2000 | ||
฿ 3,339.35 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 530 | 508 | 1000 | ถึง 550 | ถึง 1,000 | ||
฿ 3,558.06 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 583 | 558.8 | 961 | ถึง 600 | ถึง 1,000 | ||
฿ 3,153.00 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 633 | 609.6 | 902 | ถึง 650 | ถึง 1,000 | ||
฿ 4,059.87 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 684 | 660.4 | 834 | ถึง 700 | ถึง 900 | ||
฿ 4,982.28 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 735 | 711.2 | 755 | ถึง 750 | ถึง 800 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | ราง | สไลด์สาม ขั้น | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 53.1 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 19.1 | การขัดเงา ราง | เคลือบผิวโครเมต มันวาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง