(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สเต็ปปิ้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเหนือคาด ตัวขับเคลื่อนใช้การควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของมอเตอร์ มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นประวัติการณ์ สร้างความร้อนต่ำและการสั่นสะเทือนต่ำ ประหยัดพื้นที่ เดินสายไฟได้ง่าย และปรับปรุงความสะดวกในการใช้งาน เช่น ฟังก์ชั่นการป้องกัน
รหัสสินค้า |
---|
RKS564MA-TS20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | สเปค แรงดันไฟฟ้า | วิธีการควบคุม | มุม ขั้น (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด) (n · m) | ข้อต่อลด | วิธีการขับรถ | แบ็คแลช/ระยะฟรี (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก) (n · m) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภท ชุดขับมอเตอร์ | อัตราส่วนลด | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปทรง เพลา | เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | ประเภทหัวเกียร์ | หมายเลขซีเรียล | ทิศทาง เพลา เอาต์พุต | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34,863.33 ฿ 26,893.57 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 33 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | 60 | 1 เฟส | ประเภท AC100 | เปิดลูป | 0.036 | 5 | การมี | แบบหลายขั้ว | 0.17 | ถึง 5 | มี | ชนิดพัลส์เทรนอินพุต | 20 | N/A | เพลาแกนเดี่ยว | N/A | TS | N/A | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RKS564MA-TS20 ในชุด ยูนิตสเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟสรุ่นใหม่ ซีรีส์ RKII
รหัสสินค้า |
---|
PKE545AC-FC10RA |
PKE545AC-FC20LA |
PKE545AC-FC20RA |
RKS564MA-TS20-1 |
RKS564MA-TS20-2 |
RKS564MA-TS20-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | สเปค แรงดันไฟฟ้า | วิธีการควบคุม | มุม ขั้น (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด) (n · m) | ข้อต่อลด | วิธีการขับรถ | แบ็คแลช/ระยะฟรี (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก) (n · m) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภท ชุดขับมอเตอร์ | อัตราส่วนลด | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปทรง เพลา | เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | ประเภทหัวเกียร์ | หมายเลขซีเรียล | ทิศทาง เพลา เอาต์พุต | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,885.13 | 1 ชิ้น | 18 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 42 | - | - | - | 0.072 | 1 | การมี | แบบหลายขั้ว | 0.42 | ถึง 1 | N/A | ชนิดพัลส์เทรนอินพุต | 10 | N/A | เพลาแกนเดี่ยว | N/A | FC | N/A | R เพลาตัน (ขวา) | - | ||
฿ 15,885.13 | 1 ชิ้น | 18 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 42 | - | - | - | 0.036 | 2 | การมี | แบบหลายขั้ว | 0.25 | ถึง 2 | N/A | ชนิดพัลส์เทรนอินพุต | 20 | N/A | เพลาแกนเดี่ยว | N/A | FC | N/A | L เพลาตัน (ซ้าย) | - | ||
฿ 15,885.13 | 1 ชิ้น | 18 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 42 | - | - | - | 0.036 | 2 | การมี | แบบหลายขั้ว | 0.25 | ถึง 2 | N/A | ชนิดพัลส์เทรนอินพุต | 20 | N/A | เพลาแกนเดี่ยว | N/A | FC | N/A | R เพลาตัน (ขวา) | - | ||
฿ 35,788.33 | 1 ชิ้น | 33 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | 60 | 1 เฟส | ประเภท AC100 | เปิดลูป | 0.036 | 5 | การมี | แบบหลายขั้ว | 0.17 | ถึง 5 | มี | ชนิดพัลส์เทรนอินพุต | 20 | 1 | เพลาแกนเดี่ยว | N/A | TS | N/A | - | - | ||
฿ 35,788.33 | 1 ชิ้น | 33 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | 60 | 1 เฟส | ประเภท AC100 | เปิดลูป | 0.036 | 5 | การมี | แบบหลายขั้ว | 0.17 | ถึง 5 | มี | ชนิดพัลส์เทรนอินพุต | 20 | 2 | เพลาแกนเดี่ยว | N/A | TS | N/A | - | - | ||
฿ 35,788.33 | 1 ชิ้น | 33 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | 60 | 1 เฟส | ประเภท AC100 | เปิดลูป | 0.036 | 5 | การมี | แบบหลายขั้ว | 0.17 | ถึง 5 | มี | ชนิดพัลส์เทรนอินพุต | 20 | 3 | เพลาแกนเดี่ยว | N/A | TS | N/A | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง