1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์ยูนิตแบบไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ BLE (รหัสสินค้า)

ORI SPEED CONTROL MOTOR

มอเตอร์ยูนิตแบบไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ BLE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,277.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เอาท์พุต: 30 W/60 W/120 W; ช่วงการควบคุมความเร็ว: 100 ถึง 4,000 รอบ/นาที; ความเร็ว: อัตราส่วน 1:40

[คุณสมบัติ]
· มีช่วงการควบคุมความเร็วที่กว้าง ตั้งแต่ความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูง ซึ่งกว้างขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงความเร็ว 100 ถึง 4,000 รอบต่อนาที (อัตราส่วนความเร็ว 1:40) และสินค้าทั่วไป
· ชนิดบางและกำลังสูง: รูปลักษณ์ที่บางและกำลังสูงช่วยลดขนาดของอุปกรณ์
· ความเร็วสม่ำเสมอดีเยี่ยม: ความเร็วแปรผัน (ต่อโหลดต่าง ๆ) ± 0.5% สามารถขับด้วยความเร็วคงที่ในทุกช่วงความเร็ว ตั้งแต่ความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูง แม้ในกรณีที่โหลดมีความผันผวน
· มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน: มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านใช้แม่เหล็กถาวรเพื่อยับยั้งการสูญเสียทางอ้อมจากโรเตอร์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูง ลดการใช้พลังงานลงได้ประมาณ 23% เมื่อนำซีรีส์ BLE มาใช้แทนมอเตอร์สามเฟสพร้อมตัวควบคุมอินเวอร์เตอร์ มอเตอร์ควบคุมความเร็วที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของอุปกรณ์
· สามารถขับและควบคุมความเร็วในแนวตั้งได้: มอเตอร์ซีรีส์ BLE พร้อมเบรคแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถควบคุมความเร็วได้อย่างสม่ำเสมอแม้ขณะขับในแนวตั้ง (ชะลอการทำงาน) ใช้รองรับโหลดระหว่างการขับในแนวนอนได้ด้วย นอกเหนือจากการขับในแนวตั้ง

รหัสสินค้า
BLE23CC20S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
สเปค แรงดันไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า รูปทรง ปลาย เพลา ความยาว สายไฟ
(ม.)
อัตราส่วนลด วิธีการตั้งค่าความเร็วในการหมุน รายละเอียด เอาต์พุต
(W)

฿ 32,661.38

ORI SPEED CONTROL MOTOR 1 ชิ้น 27 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์6030ประเภท AC2001 เฟส/ 3 เฟสเพลาขนานไม่ชนิดใช้งานร่วมกันN/A20ชนิดระบบสื่อสาร CC-link-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทมอเตอร์ มาตรฐาน รูปทรง แบบเหลี่ยม ช่วง อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว(รอบ / นาที) 100 to 4000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BLE23CC20S ในชุด มอเตอร์ยูนิตแบบไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ BLE

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BLE23AC100F-3
BLE23AC100S
BLE23AC100S-1
BLE23CC20S-1
BLE23CC20S-2
BLE23CC20S-3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
สเปค แรงดันไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า รูปทรง ปลาย เพลา ความยาว สายไฟ
(ม.)
อัตราส่วนลด วิธีการตั้งค่าความเร็วในการหมุน รายละเอียด เอาต์พุต
(W)

฿ 36,813.92

1 ชิ้น 27 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์6030ประเภท AC1001 เฟส[เพลากลวง] แบนกลวงไม่ชนิดใช้งานร่วมกัน3100ชนิดระบบสื่อสาร CC-link-

฿ 33,011.15

1 ชิ้น 27 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์6030ประเภท AC1001 เฟสเพลาขนานไม่ชนิดใช้งานร่วมกันN/A100ชนิดระบบสื่อสาร CC-link-

฿ 34,265.60

1 ชิ้น 27 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์6030ประเภท AC1001 เฟสเพลาขนานไม่ชนิดใช้งานร่วมกัน1100ชนิดระบบสื่อสาร CC-link-

฿ 33,915.82

1 ชิ้น 27 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์6030ประเภท AC2001 เฟส/ 3 เฟสเพลาขนานไม่ชนิดใช้งานร่วมกัน120ชนิดระบบสื่อสาร CC-link-

฿ 33,930.99

1 ชิ้น 27 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์6030ประเภท AC2001 เฟส/ 3 เฟสเพลาขนานไม่ชนิดใช้งานร่วมกัน220ชนิดระบบสื่อสาร CC-link-

฿ 33,946.16

1 ชิ้น 27 วัน [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์6030ประเภท AC2001 เฟส/ 3 เฟสเพลาขนานไม่ชนิดใช้งานร่วมกัน320ชนิดระบบสื่อสาร CC-link-