(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เอาท์พุต: 30 W/60 W/120 W; ช่วงการควบคุมความเร็ว: 100 ถึง 4,000 รอบ/นาที; ความเร็ว: อัตราส่วน 1:40
[คุณสมบัติ]
· มีช่วงการควบคุมความเร็วที่กว้าง ตั้งแต่ความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูง ซึ่งกว้างขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงความเร็ว 100 ถึง 4,000 รอบต่อนาที (อัตราส่วนความเร็ว 1:40) และสินค้าทั่วไป
· ชนิดบางและกำลังสูง: รูปลักษณ์ที่บางและกำลังสูงช่วยลดขนาดของอุปกรณ์
· ความเร็วสม่ำเสมอดีเยี่ยม: ความเร็วแปรผัน (ต่อโหลดต่าง ๆ) ± 0.5% สามารถขับด้วยความเร็วคงที่ในทุกช่วงความเร็ว ตั้งแต่ความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูง แม้ในกรณีที่โหลดมีความผันผวน
· มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน: มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านใช้แม่เหล็กถาวรเพื่อยับยั้งการสูญเสียทางอ้อมจากโรเตอร์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูง ลดการใช้พลังงานลงได้ประมาณ 23% เมื่อนำซีรีส์ BLE มาใช้แทนมอเตอร์สามเฟสพร้อมตัวควบคุมอินเวอร์เตอร์ มอเตอร์ควบคุมความเร็วที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของอุปกรณ์
· สามารถขับและควบคุมความเร็วในแนวตั้งได้: มอเตอร์ซีรีส์ BLE พร้อมเบรคแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถควบคุมความเร็วได้อย่างสม่ำเสมอแม้ขณะขับในแนวตั้ง (ชะลอการทำงาน) ใช้รองรับโหลดระหว่างการขับในแนวนอนได้ด้วย นอกเหนือจากการขับในแนวตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
BLE23CC10F-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | สเปค แรงดันไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย | ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | รูปทรง ปลาย เพลา | ความยาว สายไฟ (ม.) | อัตราส่วนลด | วิธีการตั้งค่าความเร็วในการหมุน | รายละเอียด เอาต์พุต (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36,289.09 | ORI SPEED CONTROL MOTOR | 1 ชิ้น | 27 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | 60 | 30 | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | [เพลากลวง] แบนกลวง | ไม่ | ชนิดใช้งานร่วมกัน | 1 | 10 | ชนิดระบบสื่อสาร CC-link | - |
กำลังโหลด …
ประเภทมอเตอร์ | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบเหลี่ยม | ช่วง อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว(รอบ / นาที) | 100 to 4000 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BLE23CC10F-1 ในชุด มอเตอร์ยูนิตแบบไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ BLE
รหัสสินค้า |
---|
BLE23AC100F-3 |
BLE23AC100S |
BLE23AC100S-1 |
BLE23CC10F-2 |
BLE23CC10F-3 |
BLE23CC10S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | สเปค แรงดันไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย | ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | รูปทรง ปลาย เพลา | ความยาว สายไฟ (ม.) | อัตราส่วนลด | วิธีการตั้งค่าความเร็วในการหมุน | รายละเอียด เอาต์พุต (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36,813.92 | 1 ชิ้น | 27 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | 60 | 30 | ประเภท AC100 | 1 เฟส | [เพลากลวง] แบนกลวง | ไม่ | ชนิดใช้งานร่วมกัน | 3 | 100 | ชนิดระบบสื่อสาร CC-link | - | ||
฿ 33,011.15 | 1 ชิ้น | 27 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | 60 | 30 | ประเภท AC100 | 1 เฟส | เพลาขนาน | ไม่ | ชนิดใช้งานร่วมกัน | N/A | 100 | ชนิดระบบสื่อสาร CC-link | - | ||
฿ 34,265.60 | 1 ชิ้น | 27 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | 60 | 30 | ประเภท AC100 | 1 เฟส | เพลาขนาน | ไม่ | ชนิดใช้งานร่วมกัน | 1 | 100 | ชนิดระบบสื่อสาร CC-link | - | ||
฿ 36,304.26 | 1 ชิ้น | 27 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | 60 | 30 | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | [เพลากลวง] แบนกลวง | ไม่ | ชนิดใช้งานร่วมกัน | 2 | 10 | ชนิดระบบสื่อสาร CC-link | - | ||
฿ 36,319.43 | 1 ชิ้น | 27 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | 60 | 30 | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | [เพลากลวง] แบนกลวง | ไม่ | ชนิดใช้งานร่วมกัน | 3 | 10 | ชนิดระบบสื่อสาร CC-link | - | ||
฿ 32,661.38 | 1 ชิ้น | 27 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | 60 | 30 | ประเภท AC200 | 1 เฟส/ 3 เฟส | เพลาขนาน | ไม่ | ชนิดใช้งานร่วมกัน | N/A | 10 | ชนิดระบบสื่อสาร CC-link | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง