1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน LA, HI-LA multi type, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, S, สำหรับท่อ พีวีซี (HLA-S-1B-VP-N-W)

RKN COUPLING FOR PVC PIPE

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน LA, HI-LA multi type, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ, S, สำหรับท่อ พีวีซี (HLA-S-1B-VP-N-W)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

HI-LA multi type เป็นรุ่น HI-LA ที่ได้รับการดัดแปลงซึ่งจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วน ได้รับการแก้ไขโดยออกแบบให้รองรับท่อสามประเภท (ท่อ ท่อเหล็ก ท่อ PVC และ ท่อเหล็ก โพลีเอทิลีน ) โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน

รหัสสินค้า
HLA-S-1B-VP-N-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ขนาดเกลียว (B)

฿ 100.00

RKN COUPLING FOR PVC PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 34.0ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10 ~ 601

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ หัวใจสีดำ เหล็กหล่ออบเหนียว ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ซ็อกเก็ต วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ท่อ PVC
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 วัสดุ ปะเก็น ยาง NBR