(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
HI-LA multi type เป็นรุ่น HI-LA ที่ได้รับการดัดแปลงซึ่งต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับท่อสามประเภท (ท่อ ท่อเหล็ก ท่อ PVC และ ท่อเหล็ก โพลีเอทิลีน ) โดยไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อสามทางที |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ เชิงกล | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | วัสดุ ปะเก็น ยาง | NBR |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HLA-T-1B-N-W ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน LA, HI-LA multi type, tees แยก พร้อม สกรู, T
รหัสสินค้า |
---|
HLA-T-1/2B-N-W |
HLA-T-11/2B-N-W |
HLA-T-11/4B-N-W |
HLA-T-2B-N-W |
HLA-T-3/4B-N-W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว A 1 | ขนาดเกลียว B 1 | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 528.27 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 1/2 | ท่อ PVC / ท่อเหล็ก โพลี / ท่อเหล็ก | 21.7 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,430.43 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 1 1/2 | ท่อ PVC / ท่อเหล็ก | 48.6 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,125.29 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 32 | 1 1/4 | ท่อเหล็ก | 42.7 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,765.13 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 | 2 | ท่อ PVC / ท่อเหล็ก | 60.5 | 2B (50 A) | ||
฿ 663.95 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 3/4 | ท่อ PVC / ท่อเหล็ก โพลี / ท่อเหล็ก | 27.2 | 3 / 4B (20 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง