1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน LA ชนิด LA ข้อต่องอ L

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน LA ชนิด LA ข้อต่องอ L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 399.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน LA ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อ ซีล ของไหล ด้วย ปะเก็น ยาง การสวมอัด ท่อเหล็ก

รหัสสินค้า
LA-L-1/2B-N-C
LA-L-1/2B-N-W
LA-L-1B-N-C
LA-L-1B-N-W
LA-L-2B-N-C
LA-L-2B-N-W
LA-L-3/4B-N-C
LA-L-3/4B-N-W
LA-L-3B-N-C
LA-L-3B-N-W
LA-L-11/2B-N-C
LA-L-11/2B-N-W
LA-L-11/4B-N-C
LA-L-11/4B-N-W
LA-L-21/2B-N-C
LA-L-21/2B-N-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว A 1 ขนาดเกลียว B 1 วัสดุ ของ ท่อเหล็ก บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)

฿ 479.94

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 151/2ท่อเหล็ก / ท่อ PVC21.7บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 399.48

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 151/2ท่อเหล็ก / ท่อ PVC21.7ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10~ 60

฿ 856.07

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 251ท่อเหล็ก34บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 664.26

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 251ท่อเหล็ก34ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10~ 60

฿ 2,073.34

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 502ท่อเหล็ก / ท่อ PVC60.5บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 1,990.49

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 502ท่อเหล็ก / ท่อ PVC60.5ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10~ 60

฿ 570.04

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 203/4ท่อเหล็ก / ท่อ PVC27.2บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 549.95

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 203/4ท่อเหล็ก / ท่อ PVC27.2ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10~ 60

฿ 5,029.73

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 803ท่อเหล็ก / ท่อ PVC89.10บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 4,238.17

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 803ท่อเหล็ก / ท่อ PVC89.10ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10~ 60

฿ 1,381.56

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 401 1/2ท่อเหล็ก / ท่อ PVC48.6บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 1,334.99

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 401 1/2ท่อเหล็ก / ท่อ PVC48.6ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10~ 60

฿ 1,071.95

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 321 1/4ท่อเหล็ก42.7บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 1,055.62

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 321 1/4ท่อเหล็ก42.7ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10~ 60

฿ 3,725.99

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 652 1/2ท่อเหล็ก / ท่อ PVC76.30บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 3,140.64

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 652 1/2ท่อเหล็ก / ท่อ PVC76.30ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10~ 60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่องอ
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ เชิงกล ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ท่อเหล็ก ขนาด JIS แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0 mpa หรือน้อยกว่า วัสดุ ปะเก็น ยาง NBR