(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แรงดันที่ใช้งานได้สูงสุด: 2.5 MPa (น้ำนิ่ง: ≤ 120°C),1.0 MPa (ไอ ลม แก๊ส และน้ำมัน: ≤ 300°C)
รหัสสินค้า |
---|
RL-2X1B-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | กระบวนการเตรียมผิว | วงดนตรี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 493.16 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 1B (25 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | STPG370 (SCH40) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RL-2X1B-B ในชุด ข้องอลด, ข้อต่อฟิตติ้งสำหรับท่อเหล็ก, ชนิดขันเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
BRL-11/2X3/4B-W |
BRL-11/4X1/2B-W |
BRL-11/4X1B-W |
RL-2X1B-C |
RL-2X1B-W |
RL-2X3/4B-B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | กระบวนการเตรียมผิว | วงดนตรี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 327.54 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 3 / 4B (20 A) | น้ำมัน / อากาศ / น้ำ / แก๊ส | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | มี | ||
฿ 224.64 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 / 2B (15 A) | น้ำมัน / อากาศ / น้ำ / แก๊ส | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | มี | ||
฿ 190.27 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | น้ำมัน / อากาศ / น้ำ / แก๊ส | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | มี | ||
฿ 882.97 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2B (50 A) | 1B (25 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ไม่มี | ||
฿ 575.61 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 1B (25 A) | น้ำมัน / อากาศ / น้ำ / แก๊ส | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ไม่มี | ||
฿ 493.16 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2B (50 A) | 3 / 4B (20 A) | น้ำมัน / อากาศ / น้ำ / ไอน้ำ | ไม่ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง