(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้งแบบป้องกันการกัดกร่อนที่ปลายท่อ ข้อต่อฟิตติ้งเหล็กหล่ออบเหนียวแบบมีแกนเรซิ่น
รูปทรงเชื่อมต่อ | ปลั๊ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พิทช์ (เทอร์มินอล) | วัสดุ | STPG370 (SCH40) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว สีน้ำเงิน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | การแสดงตน ( เคลือบฉนวน อีพอกซี่ ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RCF-K-P-1/2B ในชุด ข้อต่อฟิตติ้งแบบป้องกันสนิมปลายท่อ, RCF-K Type, สินค้ามาตรฐาน, ปลั๊ก
รหัสสินค้า |
---|
RCF-K-P-11/2B |
RCF-K-P-11/4B |
RCF-K-P-1B |
RCF-K-P-21/2B |
RCF-K-P-2B |
RCF-K-P-3/4B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|
฿ 303.96 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 210.19 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 149.81 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 596.90 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 345.68 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 152.13 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3 / 4B (20 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง