1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งแบบป้องกันสนิมปลายท่อ, RCF-K Type, สำหรับต่อกับตัวยึดแบบทั่วไป, นิปเปิ้ล BC (สีบรอนซ์) (รหัสสินค้า)

ข้อต่อฟิตติ้งแบบป้องกันสนิมปลายท่อ, RCF-K Type, สำหรับต่อกับตัวยึดแบบทั่วไป, นิปเปิ้ล BC (สีบรอนซ์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 459.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งแบบป้องกันการกัดกร่อนที่ปลายท่อ ข้อต่อฟิตติ้งเหล็กหล่ออบเหนียวแบบมีแกนเรซิ่น

รหัสสินค้า
RCF-K-BNI-3/4B
RCF-K-BNI-11/4B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 459.23

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 895.83

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 1 1 / 4B (32 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หัวฉีด ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ บรอนซ์
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว สีน้ำเงิน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 40
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน การแสดงตน ( เคลือบฉนวน อีพอกซี่ )