1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ZD ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทสีขาว ข้อต่อลด ประเดิม

ZD ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทสีขาว ข้อต่อลด ประเดิม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 201.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แรงดันใช้งานสูงสุด:2.5 mpa (การไหลของน้ำคงที่ที่ 120 ° C หรือต่ำกว่า), 1.0 mpa (ไอน้ำอากาศก๊าซและ น้ำมัน ที่ 300 ° C หรือต่ำกว่า)

[คุณสมบัติ]
·สำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง ZD ส่วน สกรู ของ สกรู - บน ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก เหล็กหล่ออบเหนียว ได้รับการเคลือบด้วย เรซิ่น โพลีเมอร์ ฟลูออรีน (เป็น ยาแนว) และผ่านการอบด้วยความร้อน
·มีสองประเภท:ประเภทสีขาวและชนิดโคมาโคท (ดู ข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กหล่ออบเหนียว ชนิด อ่อนของ สกรู )
·ไม่จำเป็นต้องใช้เคลือบหลุมร่องฟันและม้วนเทปเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อลดจำนวนชั่วโมงการทำงานที่ต้องใช้ในการเดินท่อ
·ให้ประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล มั่นคง
·ป้องกันการเกิดสนิมบนเกลียวที่รวมอยู่ในชิ้นส่วนที่เก็บไว้เป็น ระยะเวลา นาน
· * ประเภท Komacoat เป็นสินค้าสั่งทำ

รหัสสินค้า
ZD-BRT-21/2X1B-W
ZD-RT-1X1/2B-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) วงดนตรี

฿ 1,971.12

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)1B (25 A)มี

฿ 201.16

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 1B (25 A)1B (25 A)1 / 2B (15 A)ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่อสามทางที ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน วัสดุ STPG370 (SCH40)
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.5 กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี ร้อน
ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) Rc ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่