(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แรงดันที่ใช้งานได้สูงสุด: 2.5 MPa (น้ำไหลคงที่ที่อุณหภูมิไม่เกิน 120°C หรือต่ำกว่า), 1.0 MPa (ไอน้ำ, ลม, แก๊ส และน้ำมันที่อุณหภูมิไม่เกิน 300°C)
รูปทรงเชื่อมต่อ | บุชชิ่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | STPG370 (SCH40) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี ร้อน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 80 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
วงดนตรี | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZD-BU-2X3/4B-W ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ZD - บุชชิ่ง สีขาว
รหัสสินค้า |
---|
ZD-BU-11/2X3/4B-W |
ZD-BU-11/4X1/2B-W |
ZD-BU-11/4X1B-W |
ZD-BU-3/4X1/2B-W |
ZD-BU-3X1/2B-W |
ZD-BU-3X11/2B-W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 305.03 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 249.29 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 219.10 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 112.87 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 972.00 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3B (80 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,153.39 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3B (80 A) | 1 1 / 2B (40 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง