(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แรงดันใช้งานสูงสุด:2.5 mpa (น้ำคงที่:≤ 120 ° C), 1.0 mpa (ไออากาศก๊าซและ น้ำมัน:≤ 300 ° C)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | STPG370 (SCH40) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 |
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี ร้อน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 80 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZD-BL45-4B-W ในชุด ข้อต่องอ 45 ° ผลิตภัณฑ์ สีขาวชนิด ZD
รหัสสินค้า |
---|
ZD-BL45-1B-W |
ZD-BL45-21/2B-W |
ZD-BL45-2B-W |
ZD-BL45-5B-W |
ZD-BL45-6B-W |
ZD-L45-1/2B-W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | วงดนตรี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 173.42 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | มี | ||
฿ 1,009.55 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | มี | ||
฿ 503.23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | มี | ||
฿ 6,656.52 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5B (125 A) | มี | ||
฿ 10,099.74 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6B (150 A) | มี | ||
฿ 140.90 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง