(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัว ข้อต่อสวมเชื่อม เก็ต ผลิตภัณฑ์ JIS B 2316 [วัสดุ] สเตนเลส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,301.60 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | |
฿ 1,004.69 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 919.43 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 919.43 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 8B (6 A) | |
฿ 2,792.19 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 2B (50 A) | |
฿ 5,296.06 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3B (80 A) | ||
฿ 1,113.54 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | |
฿ 950.27 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 1,931.70 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 2B (40 A) | |
฿ 1,744.24 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 4B (32 A) | |
฿ 3,821.61 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 1,625.12 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304L | 1B (25 A) | |
฿ 1,159.50 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304L | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 1,330.63 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304L | 3 / 4B (20 A) | |
฿ 1,684.98 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316 | 1B (25 A) | |
฿ 1,187.92 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 1,370.54 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 4B (20 A) | |
฿ 1,803.50 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316L | 1B (25 A) | |
฿ 1,245.36 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316L | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 1,450.36 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316L | 3 / 4B (20 A) | |
฿ 1,142.56 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316L | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 2,989.93 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316L | 1 1 / 2B (40 A) | |
฿ 2,637.39 | SVF WELDING FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS316L | 1 1 / 4B (32 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการเชื่อมปลั๊ก | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ดุม | ความหนาที่ ขนาดเกลียว | SCH80 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง