1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น PTFE

MATERIAL PLATES

แผ่น PTFE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,102.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟลูออโรเรซิ่น (PTFE) มีคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ๆ วัสดุนี้มีความเสถียรทางเคมีและคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
ดังนั้นจึงสามารถใช้งานเป็นแผ่นซีลและวัสดุฉนวนไฟฟ้าได้

[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลท PTFE ที่ผลิตโดยการอัดขึ้นรูปของ PTFE
· ความหนาของแผ่นมีให้เลือกหลายแบบตั้งแต่ 1–55 มม.

รหัสสินค้า
MTF-100-1.0-300-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,102.71

MATERIAL PLATES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ฟลูออรีนเรซิน (ฟลูออโรโพลีเมอร์ / PTFE) เกรด มาตรฐาน สี ขาว
เจาะรูด้วยเครื่องจักร ไม่มีรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 1 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 300
ความยาว(มิลลิเมตร) 300 ความเผื่อ มิติ T 1 ปรับขนาด 1
ชื่อ วัสดุ PTFE

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MTF-100-1.0-300-300 ในชุด แผ่น PTFE