(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RXH6100 (แบบคู่หน้า ชนิดหน้าแปลน พร้อม สายยาง ในหมุนได้) เป็น ข้อต่อหมุน สำหรับการจ่ายสื่อกลางไปยังอุปกรณ์ แกนหมุน อย่างมั่นคง
รหัสสินค้า |
---|
RXH6120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน (รอบต่อนาที) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว สำหรับด้าน ข้อต่องอ (คอมโพสิต) | สกรูยึดสำหรับหัวด้านข้าง (คอมโพสิต) | มิติ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,056.91 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.25 | 3500 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | 20 A |
กำลังโหลด …
ชนิด | สายยาง แกนหมุน สองชั้นภายใน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ ติดตั้ง สกรู และ หน้าแปลน | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับด้านข้าง ข้อต่องอ (คอมโพสิต) | Rc | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับด้าน หัว (คอมโพสิต) | Rc |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RXH6120 ในชุด ข้อต่อแบบโรตารี่มุกข้อต่อแบบหมุน RXH6100 (ทั้งสองทิศทางท่อด้านในการหมุนแบบติดหน้าแปลน)
รหัสสินค้า |
---|
RXH6115 |
RXH6125 |
RXH6132 |
RXH6140 |
RXH6150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน (รอบต่อนาที) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว สำหรับด้าน ข้อต่องอ (คอมโพสิต) | สกรูยึดสำหรับหัวด้านข้าง (คอมโพสิต) | มิติ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,142.28 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.25 | 3500 | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | 15 A | ||
฿ 14,420.73 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.25 | 3500 | 1 / 2B (15 A) | 3 / 4B (20 A) | 25 A | ||
฿ 19,515.75 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.67 | 2000 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | 32 A | ||
฿ 21,362.30 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.67 | 2000 | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | 40 A | ||
฿ 35,051.83 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.18 | 750 | 1B (25 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 50 A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง