(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RXH1000 (singe, ชนิดขันเกลียว) เป็น ข้อต่อหมุน สำหรับการจ่ายอุปกรณ์ขนาดกลางไปยังอุปกรณ์ แกนหมุน อย่างมั่นคง
[คุณสมบัติ]
· RX ซีรีส์ ข้อต่อหมุน มุกมี ความทนทาน ยอดเยี่ยมและประสิทธิภาพสูงมากและมีให้เลือกสองแบบ:RXE และ RXH แต่ละรุ่นออกแบบมาสำหรับสภาพการใช้งานที่แตกต่างกัน
เซรามิก ละเอียด และ แหวน ซีล คาร์บอน ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีรวมอยู่ใน วัสดุ กระบวนการซีล ใน เครื่องมือ นี้ดังนั้นการหมุนด้วยความเร็วสูงและ แรงบิด ต่ำจึงเกิดขึ้นพร้อมกับการ กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) แม่นยำเป็นพิเศษภายในแถบแสงสองแถบของ พื้นผิว กระบวนการซีลการติดตามแหวนลอยตัวความเร็วสูงทำได้โดยการใช้แหวนซีลแบบลอยที่มีร่องกุญแจแบบถอดได้และมีความเสถียรของซีลในระยะยาว
· ตัวเครื่อง หลัก
รหัสสินค้า |
---|
RXH1010LH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน (รอบต่อนาที) | การแต่งตั้ง | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านเดียว, หมุนได้) | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | ทิศทางการ สกรูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,706.30 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | Rc | R | [3/8B] 3/8 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) |
กำลังโหลด …
ชนิด | Simplex | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RXH1010LH ในชุด ข้อต่อหมุน มุก ข้อต่อหมุน ความดัน RXH1000 (ชนิด ชนิดเกลียวใน ทิศทางเดียว)
รหัสสินค้า |
---|
RXH1010RH |
RXH1015LH |
RXH1015RH |
RXH1020LH |
RXH1020RH |
RXH1025LH |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน (รอบต่อนาที) | การแต่งตั้ง | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านเดียว, หมุนได้) | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | ทิศทางการ สกรูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,706.30 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | Rc | R | [3/8B] 3/8 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 7,579.26 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | Rc | R | [1/2B] 1/2 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 7,579.26 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | Rc | R | [1/2B] 1/2 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 9,269.81 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | Rc | R | [3/4B] 3/4 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | ||
฿ 9,269.81 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | Rc | R | [3/4B] 3/4 | RH ( สกรู ด้านขวา) | ||
฿ 11,246.45 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | Rc | R | [1B] 1 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง